Unidade de ventilação completa para a montagem sem ferramentas em superfícies. Vazão de ar de 20 - 1160 m³/h, grau de proteção por padrão IP 54.
- Artigo não.:
- SK 3239708
- Modelo
- montagem lateral
- Descrição do produto
- Os ventiladores com filtro com tecnologia diagonal são mais resistentes à pressão e oferecem uma ventilação mais constante. O fluxo diagonal de ar assegura uma dissipação mais uniforme do calor de dentro do armário.
- Vantagens
- Ventilação máxima pelo filtro plissado pronto para instalação
- Facilidade na troca do filtro pelo novo mecanismo de abertura da grade
- Montagem mais rápida no armário pelos ganchos otimizados
- Pela maior resistência à pressão, a tecnologia diagonal de ventiladores assegura uma ventilação mais uniforme e constante do armário
- Montagem simples sem necessidade de utilizar ferramenta
- Material
- Plástico
- Cor
- RAL 9005
- Escopo de fornecimento
- Unidade completamente pronta para instalação incluindo filtro plissado
- Ventilador
- Axial com motor de partida
- Vazão de ar, circulação livre (com filtro plissado)
- Com 50 Hz: 110 m³/h
Com 60 Hz: 125 m³/h - Vazão de ar com o respectivo filtro de saída incluindo filtro plissado
- Com 50 Hz: 92 m³/h
Com 60 Hz: 104 m³/h - Vazão de ar, circulação livre (com filtro de fibra sintética)
- Com 50 Hz: 100 m³/h
Com 60 Hz: 115 m³/h - Vazão de ar com o respectivo filtro de saída incluindo filtro de fibra sintética
- Com 50 Hz: 75 m³/h
Com 60 Hz: 86 m³/h - Tensão nominal de serviço
- 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Potência nominal Pel
- Com 50 Hz: 14,7 W
Com 60 Hz: 16,5 W - Corrente nominal máx.
- Com 50 Hz: 0,1 A
Com 60 Hz: 0,12 A - Dimensões
- Largura: 204 mm
Altura: 204 mm
Profundidade: 105 mm - Profundidade de montagem
- 84 mm
- Recorte para montagem
- Largura do recorte: 177 mm
Altura do recorte: 177 mm - Grau de proteção IP segundo a norma IEC 60 529
- IP 54 com filtro de fibra sintética/filtro plissado
- IP 55 com filtro plissado e elemento filtrante absorvente
- IP 56 com filtro de fibra sintética/filtro plissado e proteção contra jatos de água
- Grau de proteção NEMA
- Tipo 12 com filtro de fibra sintética/filtro plissado
- Tipo 3, 3R, 4, 4X com filtro de fibra sintética/filtro plissado e proteção contra jatos de água
- Fusível de proteção prévia
- Disjuntor/fusível: 2 A
- Nota
- A ligação elétrica do ventilador com filtro 3237.XXX é feita com 2 condutores (cerca de 300 mm de comprimento) conectados ao aparelho, todos os demais ventiladores com filtro possuem borne à mola
- Faixa de temperatura de serviço
- -15 °C...55 °C
- Faixa de temperatura de armazenagem
- -30 °C...70 °C
- Nível de ruído
- Com 50 Hz: 51 dB(A)
Com 60 Hz: 54 dB(A) - Emb.
- 1 unid.
- Peso líquido
- 0,92 kg
- Peso bruto
- 1,04 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 84145915
- EAN
- 4028177998209
- ETIM 9
- EC000320
- ETIM 8
- EC000320
- ECLASS 8.0
- 27180716
- Descrição do produto
- SK Ventilador com filtro Blue e+, 110/125 m³/h, 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz, LAP: 204 x 204 x 105 mm, RAL 9005