Filtros de saída EMC

Artigo não.: SK 3237060

Para efetuar a ventilação por convecção, pode-se utilizar, respectivamente, um filtro de saída na parte inferior e superior do armário.

Artigo não.:
SK 3237060
Modelo
EMC
Descrição do produto
Para efetuar a ventilação por convecção, pode-se utilizar, respectivamente, um filtro de saída na parte inferior e superior do armário.
Material
ABS
Cor
RAL 7035
Escopo de fornecimento
Filtros de saída
Elemento filtrante EMC
Recorte para montagem
Largura do recorte: 92 mm
Altura do recorte: 92 mm
Adequado para o item com o código de referência
SK 3237.6xx
Dimensões
Largura: 116,5 mm
Altura: 116,5 mm
Profundidade: 16 mm
Grau de proteção IP segundo a norma IEC 60 529
IP54 incluindo o elemento filtrante EMC
IP 56 com elemento filtrante EMC e proteção contra jatos de água
Emb.
1 unid.
Peso líquido
0,1 kg
Peso bruto
0,148 kg
Número da tarifa alfandegária
39269097
EAN
4028177651555
ETIM 9
EC002513
ETIM 8
EC002513
ECLASS 8.0
27180706
Descrição do produto
EMC OUTLET FILTER FOR SK 3237.6xx
Aprovações
CSA
UL + C-UL - FTTA
UR + C-UR (recognized)
Explicações
Declaration of conformity
Documentação
Manual de instruções