Para poder alcançar o grau de proteção IP55 (exceto no modelo 3245.xxx) em combinação com o filtro plissado dos ventiladores com filtro Blue e+.
- Artigo não.:
- SK 3182135
- Modelo
- para filtro plissado
- Material
- Elemento filtrante absorvente: 100% poliéster
- Cor
- Branco
- Nota
- Os dados da potência, o grau de proteção e as homologações dos aparelhos somente são garantidos em combinação com os elementos filtrantes originais da Rittal.
- Adequado para o item com o código de referência
- 3240.3xx
- 3240.7xx
- 3240.900
- 3241.7xx
- 3241.900
- Medidas do elemento filtrante absorvente
- Largura: 221 mm
Altura: 221 mm - Grau de proteção IP segundo a norma IEC 60 529
- IP55 em combinação com o filtro plissado
- Nota sobre o código de referência
- Não adequado para aplicação em ventiladores com filtro EMC.
- Emb.
- 5 unid.
- Peso líquido
- 0,06 kg
- Peso bruto
- 0,062 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 39269097
- EAN
- 4028177042797
- ETIM 9
- EC002513
- ECLASS 8.0
- 27180706
- Descrição do produto
- SK Elemento filtrante absorvente IP55, para ventiladores com filtro 3240.3/7/9xx/3241.7/9xx, LAP: 221x221x2,9 mm