Cartão de interface para equipamentos com controlador e-Comfort

Nº do item: SK 3124.200

O cartão de interface é uma ampliação para os equipamentos com controlador e-Comfort. Ele permite, por exemplo, o monitoramento da função mestre/escravo de até 10 condicionadores de ar.

Nº do item:
SK 3124.200
Descrição do produto
O cartão de interface é uma ampliação para os equipamentos com controlador e-Comfort. Ele permite, por exemplo, o monitoramento da função mestre/escravo de até 10 condicionadores de ar. O controle é efetuado através de interfaces padronizadas: RS-232 (DB9) ou RS-485, uma interface PLC (DB9). O cartão de ampliação é instalado em uma caixa plástica com 1 UA. A alimentação de tensão pode ser externa por meio de um conector tipo Kycon.
Escopo de fornecimento
Cartão de interface integrado em uma caixa plástica
Cabo serial SUB-D de 1,5 m
Emb.
1 unid.
Nota
O esquema de ligação em rede e de monitoramento pode ser encontrado na respectiva página do produto na Internet na área "Download".
Dimensões
Largura: 136 mm
Altura: 44 mm
Profundidade: 129 mm
Peso líquido
0,53 kg
Peso bruto
0,539 kg
Número da tarifa alfandegária
84159000
EAN
4028177373310
ECLASS 8.0
27143136
Descrição do produto
SK SCHNITTSTELLENKARTE FUER RT
Certificados
EAC
Documentação
Manual de instruções