Este item será descontinuado em: 15 de jan. de 2019
- Artigo não.:
- TS 8801330
- Descrição do produto
- Para a instalação de condicionadores de ar para montagem no teto e trocadores de calor ar/água para montagem no teto. Os recortes na chapa de teto estão feitos de tal forma que os condicionadores de ar para montagem no teto fiquem posicionados exatamente no meio do armário.
- Vantagens
- Montagem simples e rápida
- Material
- Chapa de aço
- Cor
- RAL 7035
- Escopo de fornecimento
- Inclui material de fixação
- Recorte para montagem
- Largura:490 mm
Profundidade:390 mm - Distance cut-out to back
- 61,3 mm
- Nota
- Na montagem dos condicionadores de ar na chapa de teto 8801.310, os orifícios destinados à montagem da chapa de teto são os mesmos usados para parafusar os olhais de suspensão do armário. Por isso, as chapas de teto acompanham parafusos para fixação no teto.
- A fixação com a chapa de teto 8801.340 é feita por dentro com cantoneiras e grampos de fixação.
- Adequado para o item com o código de referência
- 3209....
- 3210....
- 3383....
- 3384....
- 3385....
- 3273....
- Dimensões
- Largura: 767,5 mm
Altura: 13 mm
Profundidade: 567,5 mm - Adequado para
- Tipo de caixa: TS
Largura: = 800 mm
Profundidade: = 600 mm - Emb.
- 1 unid.
- Peso líquido
- 5,095 kg
- Peso bruto
- 5,363 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 73269098
- EAN
- 4028177360624
- ECLASS 8.0
- 27182405
- Descrição do produto
- CHAPA TECTO TS 800X600 C/
- Certificados
- EAC