Unidade CMC III para controle e monitoramento do acesso aos racks e armários.
- Artigo não.:
- DK 7030202
- Descrição do produto
- A unidade CMC III CAN Bus Access possibilita conectar fechos eletromagnéticos e sistemas de leitura no sistema CMC III ou na interface IoT. É possível conectar um fecho e, opcionalmente, um sistema de leitura CMC III em uma unidade CMC III CAN Bus Access. A unidade CMC III CAN Bus Access possui um sensor infravermelho integrado para monitorar o status da porta. O fecho eletromagnético é monitorado e controlado pelo sistema CMC III. A conexão de um sistema de leitura possibilita fazer a liberação dos fechos por meio de códigos numéricos ou cartões com transponder. É possível administrar, ao mesmo tempo, 16 fechos de portas com um sistema de leitura.
- Funcionamento
- Para integração de um fecho e um leitor para o monitoramento de uma porta
- Sensor de acesso infravermelho integrado
- Modelo
- Todos os acessos e todas as vezes que a porta é aberta são registrados com informações sobre o usuário e marca do tempo
- Possibilidade de um leitor central por sistema CMC III
- Atribuição fixa entre os fechos e os leitores
- Princípio dos quatro olhos
- Gerenciamento dos direitos de acesso abrangendo vários sistemas e localizações por meio do RiZone
- Ativação do display LED no fecho
- Material
- Plástico
Placa frontal: lisa
Caixa: texturizada - Superfície
- Placa frontal: lisa
Caixa: texturizada - Cor
- Lado da frente: RAL 9005
Caixa: RAL 7035 - Escopo de fornecimento
- Controle de acesso CMC III
Placa de montagem
Inclui material de fixação - Interfaces do sistema bus
- 2 x RJ45 CAN Bus
- Interfaces
- RJ12
- Conector chato
- Quantidade de terminais por interface IoT (máx.)
- 5
- Quantidade de terminais por PU Compact (máx.)
- 2
- Quantidade de terminais por PU (máx.)
- 16
- Dimensões
- Largura: 110 mm
Altura: 30 mm
Profundidade: 40 mm - Faixa de temperatura de serviço
- 0 °C...55 °C
- Umidade relativa do ar (sem condensação)
- 5...95 %
- Emb.
- 1 unid.
- Peso líquido
- 0,175 kg
- Peso bruto
- 0,183 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 85311095
- EAN
- 4028177925847
- ETIM 9
- EC002627
- ECLASS 8.0
- 27189253
- Descrição do produto
- CMC III Sensor de controlo de acessos
- Documentação
- Manual de instruções
- Quick guide