Ventilador axial

Artigo não.: SK 3396247

Artigo não.:
SK 3396247
Diâmetro
315 mm
Tensão nominal de serviço
400 V, 3~, 50 Hz
460 V, 3~, 60 Hz
Emb.
1 unid.
Peso líquido
2,44 kg
Peso bruto
3,28 kg
Número da tarifa alfandegária
84145925
EAN
4028177402720
ETIM 9
EC000855
ETIM 8
EC000855
ECLASS 8.0
27180704