Unidade de ventilação completa com blindagem EMC para montagem sem ferramentas em superfícies. Vazão de ar de 20 - 900 m³/h, grau de proteção por padrão IP 54.
- Artigo não.:
- SK 3245600
- Modelo
- montagem lateral
EMC - Descrição do produto
- Os ventiladores com filtro EMC oferecem alto efeito de blindagem e atendem aos requisitos do nível 2 da norma EN 61587-3.
- Alteração do produto
- Desde maio de 2024, a cobertura do borne de conexão não faz mais parte dos ventiladores com filtro TopTherm. Na realização dos testes, ela não se mostrou mais necessária para atender às normas, não comprometendo a função e a segurança operacional.
- Cor
- RAL 7035
- Escopo de fornecimento
- Unidade completamente pronta para instalação incluindo elemento filtrante de fibra sintética
- Ventilador
- Diagonal, motor EC
- Vazão de ar (circulação livre)
- Com 50 Hz: 890 m³/h
Com 60 Hz: 890 m³/h - Vazão de ar com filtro de saída incluindo elemento filtrante de fibra sintética (quantidade x código de referência)
- 1 x 3243060: 630/630 m³/h
- 2 x 3243060: 770/770 m³/h
- Tensão nominal de serviço
- 200 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Corrente nominal máx.
- Com 50 Hz: 1,33 A
Com 60 Hz: 1,33 A - Potência nominal Pel
- Com 50 Hz: 165 W
Com 60 Hz: 165 W - Dimensões
- Largura: 323 mm
Altura: 323 mm - Dimensões de montagem
- Profundidade de montagem: 25 mm
Profundidade de montagem: 130,5 mm - Recorte para montagem
- Largura do recorte: 292 mm
Altura do recorte: 292 mm - Nota
- Para melhorar a eficiência energética e prolongar a vida útil dos equipamentos, recomendamos a aplicação de reguladores ou indicadores de temperatura.
- Grau de proteção IP segundo a norma IEC 60 529
- IP51 com filtro de fibra sintética
- IP 56 com filtro de fibra sintética e proteção contra jatos de água
- Grau de proteção NEMA
- Tipo 1
- Tipo 12
- Tipo 3
- Tipo 3R com filtro de fibra sintética e proteção contra jatos de água
- Fusível de proteção prévia
- Disjuntor/fusível: 4 A
- Vida útil
- 59.000 h
- Faixa de temperatura de serviço
- -25 °C...55 °C
- Faixa de temperatura de armazenagem
- -25 °C...70 °C
- Nível de ruído
- Com 50 Hz: 72 dB(A)
- Emb.
- 1 unid.
- Peso líquido
- 3,622 kg
- Peso bruto
- 3,822 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 84145915
- EAN
- 4028177652491
- ETIM 9
- EC000320
- ETIM 8
- EC000320
- ECLASS 8.0
- 27180716
- Descrição do produto
- SK Ventilador com filtro TopTherm, 890/890 m³/h, 200-240 V, 1~, 50/60 Hz, LAP: 323 x 323 x 25 mm, EMC