Ventiladores de teto TopTherm Para TS 8

Artigo não.: SK 3149420

Os ventiladores de teto para TS se encaixam exatamente nos recortes previstos para os condicionadores de ar TopTherm para montagem no teto. A montagem também pode ser feita em todas as superfícies do teto com tamanho suficiente. Os novos produtos da linha VX IT não são compatíveis com os recortes para montagem. Se a chapa de teto for reutilizada no VX IT, é necessário usar o quadro adaptador 5050.701.

Artigo não.:
SK 3149420
Descrição do produto
Os ventiladores de teto ativos cabem exatamente nos recortes dos condicionadores de ar TopTherm para montagem no teto de pequena e média capacidade de refrigeração.
Alteração do produto
Os recortes para montagem não são compatíveis. Se a chapa de teto for reutilizada, é necessário usar o quadro adaptador 5050.701.
Material
Chapa de aço pintada
Cor
RAL 7035
Escopo de fornecimento
Unidade pronta para instalação com ventilador radial montado
Material de vedação e material de fixação
Tensão nominal de serviço
230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Potência nominal Pel
Com 50 Hz: 120 W
Com 60 Hz: 170 W
Corrente nominal máx.
Com 50 Hz: 0,55 A
Com 60 Hz: 0,88 A
Dimensões
Largura: 550 mm
Altura: 125 mm
Profundidade: 370 mm
Recorte para montagem
Largura do recorte: 475 mm
Profundidade do recorte: 260 mm
Grau de proteção IP segundo a norma IEC 60 529
IP 43
Faixa de temperatura de serviço
-10 °C...55 °C
Nível de ruído
Com 50 Hz: 68 dB(A)
Com 60 Hz: 69 dB(A)
Emb.
1 unid.
Peso líquido
9,119 kg
Peso bruto
9,599 kg
Número da tarifa alfandegária
84145915
EAN
4028177387126
ECLASS 8.0
27180716
Descrição do produto
SK Ventilador TECTO TOP THERM
Explicações
Declaration of conformity
Documentação
Manual de instruções