- Artigo não.:
- SK 3129100
- Modelo
- montagem lateral
- Descrição do produto
- Por terem dois circuitos de ar, os trocadores de calor ar/ar são especialmente adequados para ambientes com condições severas, já que o circuito de ar interno é completamente separado do externo.
- Cor
- RAL 7035
- Escopo de fornecimento
- Unidade completamente pronta para instalação
Régua de bornes encaixável
Aviso no caso de temperatura excessiva
Gabarito de furação
Material de fixação
- Potência específica de refrigeração
- 60 W/K
- Vazão de ar (circulação livre)
- Circuito externo com 50 Hz: 860 m³/h
Circuito externo com 60 Hz: 900 m³/h
Circuito interno com 50 Hz: 860 m³/h
Circuito interno com 60 Hz: 900 m³/h
- Tensão nominal de serviço
- 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Corrente nominal máx.
- Com 50 Hz: 0,75 A
Com 60 Hz: 0,8 A
- Dimensões
- Largura: 400 mm
Altura: 950 mm
Profundidade: 225 mm
- Fusível de proteção prévia
- Disjuntor/fusível: 2 A
- Regulagem da temperatura
- Regulagem eletrônica com display digital (regulado de fábrica em +35 °C)
- Faixa de temperatura de serviço
- -5 °C...55 °C
- Grau de proteção IP segundo a norma IEC 60 529
- Circuito interno: IP 54
- Circuito externo: IP 34
- Emb.
- 1 unid.
- Peso líquido
- 20,664 kg
- Peso bruto
- 22,752 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 84158300
- EAN
- 4028177388987
- ETIM 9
- EC002514
- ETIM 8
- EC002514
- ECLASS 8.0
- 27180711
- Descrição do produto
-
TROCADOR CALOR AR/AR 60W/K 400X950X225