Condicionadores de ar para montagem lateral com controlador básico

Artigo não.: SK 3366110

Condicionadores de ar para montagem lateral, das classes de potência de 500 W a 4000 W, com controlador básico integrado em série, acabamento RiNano no condensador e sistema elétrico integrado de evaporação da água condensada.

Artigo não.:
SK 3366110
Material
Chapa de aço
Escopo de fornecimento
Cabos pré-instalados, pronto para instalação
Gabarito de furação
Material de fixação
Potência de refrigeração total segundo a norma DIN EN 14511
Potência de refrigeração L35 L35/50 Hz: 1.500 W
Potência de refrigeração L35 L35/60 Hz: 1.500 W
Potência de refrigeração L35 L50/50 Hz: 1.050 W
Potência de refrigeração L35 L50/60 Hz: 1.100 W
Tensão nominal de serviço
115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Corrente nominal máx.
Com 50 Hz: 14,3 A
Com 60 Hz: 14,7 A
Corrente de partida (máx.)
Com 50 Hz: 43 A
Com 60 Hz: 47 A
Vazão de ar (circulação livre)
Circuito externo: 910 m³/h
Circuito interno: 860 m³/h
Índice de eficiência energética (EER) 50/60 Hz L35 L35
Índice de eficiência energética L35 L35 (EER) 50 Hz: 1,4
Modelo
montagem lateral
Dimensões
Largura: 435 mm
Altura: 1.590 mm
Profundidade: 205 mm
Grau de proteção IP segundo a norma EN 60 529
Circuito externo: IP 34
Circuito interno: IP 54
Gás/agente refrigerante
Gás refrigerante: R134a
Quantidade: 0,7 kg
Regulagem da temperatura
Controlador básico (regulado de fábrica em +35 °C)
Faixa de temperatura de serviço
20 °C...55 °C
Faixa de regulagem
30 °C...55 °C
Potência nominal Pel
Potência nominal L35 L35/50 Hz: 1.075 W
Potência nominal L35 L35/60 Hz: 1.200 W
Potência nominal L35 L50/50 Hz: 1.265 W
Potência nominal L35 L50/60 Hz: 1.375 W
Fusível de proteção prévia
Disjuntor/fusível: 20 A
Emb.
1 unid.
Peso líquido
68,4 kg
Peso bruto
72 kg
EAN
4028177429680
ECLASS 8.0
27180704
Aprovações
UL + C-UL (listed)
Certificados
EAC
Explicações
Declaración de conformidad UK
Declaration of conformity
Documentação
Manual de instruções
Safety instructions