- Artigo não.:
- SK 3318600
- Modelo
- Montagem compacta e modular dos componentes de refrigeração
Bomba para o abastecimento do agente refrigerante
- Vantagens
- Controle da temperatura com exatidão graças à tecnologia do nosso exclusivo microprocessador
- Aviso de falha geral
- Aplicação internacional devido ao modelo de dupla frequência
- Cor
- RAL 7035
- Escopo de fornecimento
- Condensador com acabamento RiNano hidrofóbico
Unidade completamente pronta para instalação
Documentação disponível em vários idiomas incluindo esquema de funcionamento e esquemas de conexões
- Grau de proteção IP segundo a norma EN 60 529
- IP 44 (parte elétrica)
- Potência de refrigeração total Tw10 / Tu32
- Potência de refrigeração Tw10 Tu32/50 Hz: 0,8 kW
Potência de refrigeração Tw10 Tu32/60 Hz: 0,9 kW
- Potência de refrigeração total Tw18 / Tu32
- Potência de refrigeração Tw18 Tu32/50 Hz: 1 kW
Potência de refrigeração Tw18 Tu32/60 Hz: 1,1 kW
- Vazão de ar (circulação livre)
- Com 50 Hz: 900 m³/h
Com 60 Hz: 900 m³/h
- Tensão nominal de serviço
- 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Dimensões
- Largura: 600 mm
Altura: 400 mm
Profundidade: 430 mm
- Regulagem da temperatura
- Microcontrolador (regulado de fábrica em +20 °C)
- Faixa de temperatura de serviço
- 10 °C...43 °C
- Faixa de temperatura de serviço do gás refrigerante
- 10 °C...30 °C
- Histerese de temperatura
- ± 2 K
- Gás/agente refrigerante
- Gás refrigerante: R134a
Quantidade: 0,975 kg
Global Warming Potential (GWP): 1.430
Equivalente a CO₂ (CO₂e): 1,39 t
- Potência nominal Pel
- Com 50 Hz: 0,69 kW
Com 60 Hz: 1,07 kW
- Corrente nominal máx.
- Com 50 Hz: 5,1 A
Com 60 Hz: 5,6 A
- Circuito de água
- Hermeticamente fechado
- Conexões de água
- Rosca interna G ½"
- Quantidade de circuitos de refrigeração
- 1
- Emb.
- 1 unid.
- Peso líquido
- 47 kg
- Peso bruto
- 48 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 84186900
- EAN
- 4028177351134
- ETIM 9
- EC002516
- ETIM 8
- EC002516
- ECLASS 8.0
- 27180713
- Descrição do produto
-
SK CENTRAL REFRIGER. MINI