Ventiladores de teto para VX, VX IT

Artigo não.: SK 3164115

Ventiladores de teto para área do escritório com emissão de ruídos bastante reduzido (40 dB) e elevado fluxo volumétrico (circulação livre de 1500 m3/h).

Artigo não.:
SK 3164115
Vantagens
Montagem simples sem a necessidade de fazer qualquer recorte no caso da versão com chapa de teto
Cabos pré-instalados, pronto para instalação
Material
Chapa de aço pintada
Cor
RAL 7035
Escopo de fornecimento
Ventiladores de teto
Inclui material de fixação
Tensão nominal de serviço
115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
110 V (DC)
Corrente nominal máx.
Com 50 Hz: 0,6 A
Com 60 Hz: 0,7 A
Dimensões
Largura: 511 mm
Altura: 227 mm
Profundidade: 511 mm
Grau de proteção IP segundo a norma IEC 60 529
Circuito interno: IP 54
Nota
Redução da vazão indicada de ar para 800 m³/h com 40 Pa de contrapressão com utilização de dois acabamentos ventilados para base soleira
Faixa de temperatura de serviço
20 °C...55 °C
Emb.
1 unid.
Peso líquido
18,445 kg
Peso bruto
19,416 kg
Número da tarifa alfandegária
84145915
EAN
4028177309500
ETIM 9
EC000320
ETIM 8
EC000320
ECLASS 8.0
27180716
Descrição do produto
DK Ventilador TECTO, 115V 50/60HZ
Certificados
EAC
Explicações
Declaración de conformidad UK
Declaration of conformity
Documentação
Manual de instruções
Fichas técnicas
Curvas características
Especificações técnicas
Technical Data sheet