Porta em chapa de aço para condicionador de ar Blue e+ IT para montagem lateral

Artigo não.: SK 3312811

Para a instalação do condicionador de ar para montagem lateral. O recorte na porta está feito de tal forma que o condicionador de ar para montagem lateral fique posicionado exatamente no meio da porta.

Artigo não.:
SK 3312811
Descrição do produto
Para a instalação do condicionador de ar para montagem lateral. O recorte na porta está feito de tal forma que o condicionador de ar para montagem lateral fique posicionado exatamente no meio da porta.
Material
Chapa de aço
Superfície
Com pintura
Cor
RAL 7035
Escopo de fornecimento
Porta traseira em chapa de aço
Fecho Comfort para tambor semicilíndrico com fecho de segurança 3524 E
Inclui material de fixação (com pontos de retenção, sem dobradiças)
Adequado para o item com o código de referência
3312.810
3186.x3x
3187.x3x
3188.x4x
3189.x4x
Dimensões
Largura: 600 mm
Altura: 2.000 mm
Adequado para
Tipo de caixa: TS IT
Emb.
1 unid.
ETIM 9
EC000744
ETIM 8
EC000744
ECLASS 8.0
27182405
Descrição do produto
SK IT sheet metal door, for wall cooling unit 3312810, With mounting cutout for wall cooling unit 3312810, WD: 600x2000 mm, RAL 7035
Fichas técnicas
Technical system catalogue