Porta-fusível De 31 A a 60 A

Artigo não.: SV 9345015

Suportes de fusíveis de até 60 A, 3 polos, montagem simples em trilhos de suporte ou em barras nos adaptadores de componentes OM.

Artigo não.:
SV 9345015
Modelo
Para tipo de fusível da classe J
Material
Poliamida
Proteção contra incêndio segundo a norma UL 94-V0
Cor
RAL 7035
Conexão para condutores cilíndricos
AWG 1 - 18
Tipo de ligação (elétrica)
Borne para quadro
Para tipo de fusível (classe)
J
Corrente nominal de serviço máxima
30 A
Tensão nominal de serviço
600 V, 3~
Fuse standard
UL 248-8
Nota
Para montagem de fixação por encaixe em trilhos de suporte de 35 mm (7,5/15 mm de altura) segundo a norma DIN EN 60 715 ou combinações de adaptadores de componentes RiLine (adaptadores/suportes OM).
Test specification
UL 4248-1
UL 4248-4
UL 4248-8
Dimensões
Largura: 108 mm
Altura: 115 mm
Conexão de condutores cilíndricos
1,5 ‐ 50 mm²
Adequado para fusíveis
Diâmetro: 21 mm
Comprimento: 57 mm
Faixa de tensão para lâmpadas de sinalização
110 ‐ 600 V
Valores elétricos UL (SCCR)
200 kA - 600 V, fusível classe J máx. 30 A, JDDZ/7
Qtd. de polos
3 polos
Diâmetro dos condutores cilíndricos
1,5 ‐ 50 mm²
Emb.
2 unid.
Peso líquido
0,84 kg
Peso bruto
0,966 kg
Teor de cobre (kg / unidade)
0,072
Número da tarifa alfandegária
85369095
EAN
4028177805392
ETIM 9
EC001644
ECLASS 8.0
27400613
Descrição do produto
SV Fuseholder, Class J, 30 A, 600 V, 3-pole, (60 mm)
Aprovações
UL + C-UL (listed)
Explicações
Declaración de conformidad UK
Declaration of conformity
Documentação
Manual de instruções
Safety instructions
Fichas técnicas
Short-circuit resistance diagram