- Artigo não.:
- SK 3307710
- Descrição do produto
- Todos os módulos de refrigeração podem ser combinados individualmente com qualquer porta para climatização. Os módulos de refrigeração são equipados com a tecnologia Blue e de alta eficiência energética, com controlador e-Comfort integrado em série e sistema elétrico integrado de evaporação da água condensada.
- Vantagens
- Integração com a interface IoT usando o adaptador IoT Blue e para condicionadores de ar com potência acima de 500 W e controlador e-Comfort
- Material
- Chapa de aço
- Cor
- RAL 7035
- Escopo de fornecimento
- Condensador com acabamento RiNano hidrofóbico
Módulo de refrigeração preparado para ser instalado na porta para climatização
Sistema elétrico integrado de evaporação da água condensada
Cabos pré-instalados, pronto para instalação (régua de bornes encaixável)
- Corrente nominal máx.
- Com 50 Hz: 11,2 A
Com 60 Hz: 11,8 A
- Corrente de partida (máx.)
- Com 50 Hz: 36 A
Com 60 Hz: 39 A
- Potência nominal Pel 50/60 Hz L35 L35
- 0,87 kW/1,08 kW
- Potência nominal Pel 50/60 Hz L35 L50
- 1,07 kW/1,18 kW
- Regulagem da temperatura
- Controlador e-Comfort (regulado de fábrica em +35 °C)
- Com 60 Hz
- 11,8 A
- Nota
- Para o funcionamento eficaz é necessária uma base soleira com 100 ou 200 mm de altura
- Vazão de ar (circulação livre)
- Circuito externo: 1.100 m³/h
Circuito interno: 600 m³/h
- Gás/agente refrigerante
- Gás refrigerante: R-513A
Quantidade: 0,7 kg
Global Warming Potential (GWP): 631
Equivalente a CO₂ (CO₂e): 1 t
- Índice de eficiência energética (EER) 50/60 Hz L35 L35
- Índice de eficiência energética L35 L35 (EER) 50 Hz: 1,72
Índice de eficiência energética L35 L35 (EER) 60 Hz: 1,44
- Faixa de temperatura de serviço
- 10 °C...55 °C
- Pressão permitida para operação (p máx.)
- 28 bar
- Faixa de regulagem
- 20 °C...55 °C
- Potência de refrigeração total segundo a norma DIN EN 14511
- Potência de refrigeração L35 L35/50 Hz: 1,5 kW
Potência de refrigeração L35 L35/60 Hz: 1,55 kW
Potência de refrigeração L35 L50/50 Hz: 0,85 kW
Potência de refrigeração L35 L50/60 Hz: 0,9 kW
- Tensão nominal de serviço
- 115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Emb.
- 1 unid.
- Peso líquido
- 68 kg
- Peso bruto
- 73 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 84158200
- EAN
- 4028177559455
- ETIM 9
- EC002510
- ETIM 8
- EC002510
- ECLASS 8.0
- 27180702
- Descrição do produto
-
SK Módulo de climatização KTS Blue e, para portas perfiladas, 1500 W, 115V, controlador e-Comfort.