Para a instalação de elementos de comando e de visualização junto com configuração frontal modular e barra de proteção.
- Artigo não.:
- VX 8620501
- Descrição do produto
- Para montagem de elementos de comando e de visualização junto com configuração frontal modular e barra de proteção.
- Material
- Chapa de aço de 2 mm
- Superfície
- Pintura texturizada
- Cor
- RAL 7035
- Escopo de fornecimento
- Acabamento
Dobradiças
Fecho de lingueta com palheta dupla de 3,0 mm
Inclui material de fixação - Dimensões
- Altura: 300 mm
- Adequado para
- Largura: 800 mm
- Grau de proteção IP segundo a norma IEC 60 529
- IP 54
- Emb.
- 1 unid.
- Peso líquido
- 4,92 kg
- Peso bruto
- 5,52 kg
- PCF/emb (cadle to gate)
- 21 kg CO2 eq (Cat B)
- Nota sobre a classe de pegada de carbono do produto (PCF)
- Categoria B: valor PCF (cradle to gate) calculado aproximadamente com base no peso do produto e declarado voluntariamente
- Número da tarifa alfandegária
- 83024200
- EAN
- 4028177922587
- ETIM 9
- EC002617
- ECLASS 8.0
- 27189260
- Descrição do produto
- VX Painel Frontal sistema SV 800x300
- Explicações
- Declaración de conformidad UK
- Documentação
- Info sheet