- Nº do item:
- VX 8620.502
- Descrição do produto
- Para montagem de elementos de comando e de visualização junto com configuração frontal modular e barra de proteção.
- Material
- Chapa de aço de 2 mm
- Superfície
- Pintura texturizada
- Cor
- RAL 7035
- Escopo de fornecimento
- Acabamento
Dobradiças
Fecho de lingueta com palheta dupla de 3,0 mm
Inclui material de fixação
- Dimensões
- Altura: 300 mm
- Adequado para
- Largura: 1.200 mm
- Grau de proteção IP segundo a norma IEC 60 529
- IP 54
- Emb.
- 1 unid.
- Peso líquido
- 7,89 kg
- Peso bruto
- 8,18 kg
- PCF per pack (cradle-to-gate)
- 31,2 kg CO2 eq (Cat B)
- Note on PCF category
- Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
- Número da tarifa alfandegária
- 94039910
- EAN
- 4028177922594
- ETIM 9
- EC002617
- ECLASS 8.0
- 27189260
- Descrição do produto
-
VX Painel Frontal sistema SV 1200x300