Como acabamento inferior no caso de utilização das portas parciais.
- Artigo não.:
- VX 9682352
- Modelo
- com recorte para ventilação
- Descrição do produto
- Como acabamento inferior da configuração frontal modular no caso de utilização das portas parciais. As coberturas de acabamento frontal podem ser facilmente removidas por fora soltando os parafusos.
- Material
- Chapa de aço de 1,5 mm
- Superfície
- Pintura texturizada
- Cor
- RAL 7035
- Escopo de fornecimento
- Cobertura de acabamento frontal
Régua de divisão
Inclui material de fixação - Nota
- Se forem utilizadas as coberturas de acabamento frontal com IP 2X, selecionar uma chapa de teto com o grau de proteção IP 2X para a ventilação superior
- Dimensões
- Altura: 300 mm
- Adequado para
- Largura: = 1.200 mm
- Emb.
- 1 unid.
- Peso líquido
- 4,9 kg
- Peso bruto
- 5,2 kg
- PCF/emb (cadle to gate)
- 15,2 kg CO2 eq (Cat B)
- Nota sobre a classe de pegada de carbono do produto (PCF)
- Categoria B: valor PCF (cradle to gate) calculado aproximadamente com base no peso do produto e declarado voluntariamente
- Número da tarifa alfandegária
- 83024200
- EAN
- 4028177929944
- ETIM 9
- EC000456
- ECLASS 8.0
- 27142423
- Descrição do produto
- VX Front trim panel, bottom, IP 2X, WH: 1200x300 mm sheet steel
- Explicações
- Declaración de conformidad UK
- Documentação
- Manual de instruções