Como acabamento superior no caso de utilização das portas parciais.
- Artigo não.:
- SV 9682314
- Modelo
- fechado
- Descrição do produto
- Como acabamento superior da configuração frontal modular no caso de utilização das portas parciais. As coberturas de acabamento frontal podem ser facilmente removidas por fora soltando os parafusos. A régua de divisão necessária para a montagem está inclusa no escopo de fornecimento das portas parciais instaladas.
- Material
- Chapa de aço de 1,5 mm
- Superfície
- Pintura texturizada
- Cor
- RAL 7035
- Escopo de fornecimento
- Inclui material de fixação
- Dimensões
- Altura: 100 mm
- Adequado para
- Largura: = 400 mm
- Emb.
- 1 unid.
- Peso líquido
- 1 kg
- Peso bruto
- 1,02 kg
- PCF/emb (cadle to gate)
- 3,8 kg CO2 eq (Cat B)
- Nota sobre a classe de pegada de carbono do produto (PCF)
- Categoria B: valor PCF (cradle to gate) calculado aproximadamente com base no peso do produto e declarado voluntariamente
- Número da tarifa alfandegária
- 83024200
- EAN
- 4028177929630
- ETIM 9
- EC000456
- ECLASS 8.0
- 27142423
- Descrição do produto
- VX Painel frontal topo IP 54, WH: 400x100 mm chapa de aço
- Documentação
- Manual de instruções