Cobertura de acabamento frontal em cima para VX

Nº do item: SV 9682.326

Como acabamento superior no caso de utilização das portas parciais.

Nº do item:
SV 9682.326
Modelo
fechado
Descrição do produto
Como acabamento superior da configuração frontal modular no caso de utilização das portas parciais. As coberturas de acabamento frontal podem ser facilmente removidas por fora soltando os parafusos. A régua de divisão necessária para a montagem está inclusa no escopo de fornecimento das portas parciais instaladas.
Material
Chapa de aço de 1,5 mm
Superfície
Pintura texturizada
Cor
RAL 7035
Escopo de fornecimento
Inclui material de fixação
Dimensões
Altura: 300 mm
Adequado para
Largura: = 600 mm
Emb.
1 unid.
Peso líquido
3,08 kg
Peso bruto
3,14 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)
12 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category
Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
Número da tarifa alfandegária
94039910
EAN
4028177929678
ETIM 9
EC000456
ECLASS 8.0
27142423
Descrição do produto
VX Painel frontal topo IP 54, WH: 600x300 mm chapa de aço
Aprovações
DNV-GL
Lloyds Register of Shipping
UL + C-UL (listed)
UL + C-UL - FTTA
Explicações
Declaración de conformidad UK
Declaration of conformity
Documentação
Manual de instruções