As portas podem ser instaladas opcionalmente tanto na esquerda como na direita.
- Artigo não.:
- SV 9682108
- Descrição do produto
- Para armários VX, em vez de uma porta ou painel traseiro. As portas parciais podem ser combinadas aleatoriamente. Na parte superior e inferior é necessário utilizar, respectivamente, uma cobertura de acabamento frontal. As portas podem ser instaladas opcionalmente tanto na esquerda como na direita. No caso de portas sem visor (600 a 1000 mm de altura), é possível a montagem do quadro do monitor 2305.000. Fecho de palheta dupla padronizado, podendo ser substituído pelos fechos do modelo A.
- Material
- Chapa de aço de 2 mm
- Superfície
- Pintura texturizada
- Cor
- RAL 7035
- Escopo de fornecimento
- Porta parcial
Régua de divisão
Dobradiças
Peças de fecho
Inclui material de fixação - Nota
- Ângulo máximo de abertura das portas parciais de 130°
- Fecho
- Quantidade de fechos: 2
- Dimensões
- Largura: 1.000 mm
Altura: 800 mm - Adequado para
- Largura: = 1.000 mm
- Grau de proteção IP segundo a norma IEC 60 529
- IP 54
- Emb.
- 1 unid.
- Peso líquido
- 15,04 kg
- Peso bruto
- 16,04 kg
- PCF/emb (cadle to gate)
- 61,1 kg CO2 eq (Cat B)
- Nota sobre a classe de pegada de carbono do produto (PCF)
- Categoria B: valor PCF (cradle to gate) calculado aproximadamente com base no peso do produto e declarado voluntariamente
- Número da tarifa alfandegária
- 94039910
- EAN
- 4028177929159
- ETIM 9
- EC000747
- ECLASS 8.0
- 27182204
- Descrição do produto
- VX Partial door, WH: 1000x800 mm, sheet steel
- Explicações
- Declaración de conformidad UK
- Documentação
- Manual de instruções