Porta parcial para VX

Artigo não.: SV 9682166

As portas podem ser instaladas opcionalmente tanto na esquerda como na direita.

Artigo não.:
SV 9682166
Descrição do produto
Para armários VX, em vez de uma porta ou painel traseiro. As portas parciais podem ser combinadas aleatoriamente. Na parte superior e inferior é necessário utilizar, respectivamente, uma cobertura de acabamento frontal. As portas podem ser instaladas opcionalmente tanto na esquerda como na direita. No caso de portas sem visor (600 a 1000 mm de altura), é possível a montagem do quadro do monitor 2305.000. Fecho de palheta dupla padronizado, podendo ser substituído pelos fechos do modelo A.
Material
Chapa de aço de 2 mm
Superfície
Pintura texturizada
Cor
RAL 7035
Escopo de fornecimento
Porta parcial
Régua de divisão
Dobradiças
Peças de fecho
Inclui material de fixação
Nota
Ângulo máximo de abertura das portas parciais de 130°
Fecho
Quantidade de fechos: 2
Dimensões
Largura: 600 mm
Altura: 600 mm
Adequado para
Largura: = 600 mm
Grau de proteção IP segundo a norma IEC 60 529
IP 54
Emb.
1 unid.
Peso líquido
7,1 kg
Peso bruto
7,7 kg
PCF/emb (cadle to gate)
29,3 kg CO2 eq (Cat B)
Nota sobre a classe de pegada de carbono do produto (PCF)
Categoria B: valor PCF (cradle to gate) calculado aproximadamente com base no peso do produto e declarado voluntariamente
Número da tarifa alfandegária
94039910
EAN
4028177928961
ETIM 9
EC000747
ECLASS 8.0
27182204
Descrição do produto
SV Porta parcial: 600x600 mm chapa de aço
Aprovações
DNV
Lloyds Register
UL + C-UL (listed)
UL + C-UL - FTTA
Documentação
Load brochure
Manual de instruções