Cobertura de acabamento frontal embaixo lisa para VX

Artigo não.: SV 9682336

Como acabamento inferior no caso de utilização das portas parciais.

Artigo não.:
SV 9682336
Modelo
Lisa
Descrição do produto
Como acabamento inferior da configuração frontal modular no caso de utilização das portas parciais. As coberturas de acabamento frontal podem ser facilmente removidas por fora soltando os parafusos.
Material
Chapa de aço de 1,5 mm
Superfície
Pintura texturizada
Cor
RAL 7035
Escopo de fornecimento
Cobertura de acabamento frontal
Régua de divisão
Inclui material de fixação
Dimensões
Altura: 100 mm
Adequado para
Largura: = 600 mm
Emb.
1 unid.
Peso líquido
1,6 kg
Peso bruto
1,985 kg
PCF/emb (cadle to gate)
7,2 kg CO2 eq (Cat B)
Nota sobre a classe de pegada de carbono do produto (PCF)
Categoria B: valor PCF (cradle to gate) calculado aproximadamente com base no peso do produto e declarado voluntariamente
Número da tarifa alfandegária
83024200
EAN
4028177929937
ETIM 9
EC000456
ECLASS 8.0
27142423
Descrição do produto
VX Painel frontal baixo IP 54, WH: 600x100 mm chapa de aço
Aprovações
DNV
Lloyds Register
UL + C-UL (listed)
UL + C-UL - FTTA
Documentação
Manual de instruções