Cobertura de acabamento frontal embaixo lisa para VX

Artigo não.: SV 9682.344

Como acabamento inferior no caso de utilização das portas parciais.

Artigo não.:
SV 9682.344
Modelo
Lisa
Descrição do produto
Como acabamento inferior da configuração frontal modular no caso de utilização das portas parciais. As coberturas de acabamento frontal podem ser facilmente removidas por fora soltando os parafusos.
Material
Chapa de aço de 1,5 mm
Superfície
Pintura texturizada
Cor
RAL 7035
Escopo de fornecimento
Cobertura de acabamento frontal
Régua de divisão
Inclui material de fixação
Dimensões
Altura: 300 mm
Adequado para
Largura: = 400 mm
Emb.
1 unid.
Peso líquido
2,15 kg
Peso bruto
2,575 kg
PCF/emb (cadle to gate)
9,8 kg CO2 eq (Cat B)
Nota sobre a classe de pegada de carbono do produto (PCF)
Categoria B: valor PCF (cradle to gate) calculado aproximadamente com base no peso do produto e declarado voluntariamente
Número da tarifa alfandegária
83024200
EAN
4028177929821
ETIM 9
EC000456
ECLASS 8.0
27142423
Descrição do produto
VX Front trim panel, bottom, IP 54, WH: 400x300 mm sheet steel
Aprovações
UL + C-UL (listed)
UL + C-UL - FTTA
Explicações
Declaración de conformidad UK
Documentação
Manual de instruções