Para a montagem do suporte de barras.
- Artigo não.:
- SV 9640080
- Modelo
- para fixação no teto/na base
- Aplicações
- Para montagem dos suportes de barramento
- Material
- Aço inoxidável
- Qtd. de polos
- 100 mm
- Adequado para barras
- Maxi-PLS 1600
- Maxi-PLS 2000
- Adequado para
- Tipo de caixa: TS 8
Profundidade: = 600 mm - Emb.
- 2 unid.
- Peso líquido
- 1,6 kg
- Peso bruto
- 1,84 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 83024900
- EAN
- 4028177368019
- ETIM 9
- EC001900
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Descrição do produto
- SV SUJECCION SIST. MAXI-PLS
- Aprovações
- UL + C-UL (listed)