Para a instalação interna versátil e personalizada da estrutura do armário no nível interno de montagem.
- Artigo não.:
- VX 8100742
- Descrição do produto
- Para a instalação interna versátil e personalizada da estrutura do armário no nível interno de montagem. Montagem alinhada com o quadro do armário. Com os suportes adicionais, pode ser utilizado mesmo depois que a placa de montagem já tiver sido instalada, além de estar preparado para ser cortado no comprimento desejado.
- Vantagens
- Esquema de perfurações nos quatro lados
- Orifícios em cima e embaixo para porcas gaiola para fixação de componentes próprios utilizando parafusos métricos
- Material
- Chapa de aço
- Superfície
- Galvanizado
- Escopo de fornecimento
- 2 chassis de montagem
4 suportes para montagem
Inclui material de fixação - Instalações possíveis
- No VX, no nível de montagem interno no perfil do armário VX
- No perfil vertical do armário VX SE, em combinação com trilho adaptador VX
- Entre dois chassis no nível de montagem interno
- null
- Adequado para
- Tipo de caixa: VX
VX SE
Largura/profundidade: 600 mm - Emb.
- 2 unid.
- Peso líquido
- 0,998 kg
- Peso bruto
- 1,44 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 73269098
- EAN
- 4028177924499
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Descrição do produto
- VX Chassi mont. c/600x23x64mm ( 2EA )