- Nº do item:
- VX 8617.170
- Descrição do produto
- Para a instalação interna versátil e personalizada da estrutura do armário no nível interno de montagem e para instalação em caixas e armários compactos.
- Vantagens
- Simplesmente encaixar no esquema de perfurações e parafusar
- Esquema de perfurações nos quatro lados
- Orifícios em cima e embaixo para porcas gaiola para fixação de componentes próprios utilizando parafusos métricos
- Material
- Chapa de aço
- Superfície
- Galvanizado
- Escopo de fornecimento
- Inclui material de fixação
- Opções de montagem do VX
- In enclosure height 1400 mm, on the inner mounting level
- Opções de montagem da AX
- In enclosure height 1400 mm, in conjunction with rail for interior installation AX and base configuration rail for AX
- Opções de montagem na AX em aço inoxidável
- Em caixas com 1400 mm de altura, em combinação com o trilho para montagem na base
- Adequado para
- Tipo de caixa: VX
VX IT
AX
Suitable for width or height or depth: 1.400 mm
- Emb.
- 4 unid.
- Peso líquido
- 5 kg
- Peso bruto
- 5,8 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 73269098
- EAN
- 4028177829176
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Descrição do produto
-
Sistema de chassi VX 23 x 64 mm para o nível de montagem interno, para L/A/P: 1400 mm