Kit de montagem ISV para VX

Artigo não.: SV 9666902

Para a montagem de módulos ISV em armários VX.

Artigo não.:
SV 9666902
Descrição do produto
Para a montagem de módulos ISV em armários.
Material
Suportes da estrutura de montagem: chapa de aço galvanizada
Proteção contra contatos acidentais: chapa de aço pintada
Proteção lateral contra contatos acidentais: PVC
Escopo de fornecimento
Suportes da estrutura de montagem
Proteção contra contatos acidentais
Inclui material de fixação
Tamanho
Unidades de largura (UL) de 250 mm: 2
Unidades de altura (UA) de 150 mm: 12
Adequado para o item com o código de referência
8452.000
8604.000
8606.000
Adequado para
Tipo de caixa: VX
Largura: 600 mm
Altura: 2.000 mm
Profundidade: 400 mm
500 mm
600 mm
Emb.
1 unid.
Peso líquido
6,7 kg
Peso bruto
7,4 kg
Número da tarifa alfandegária
83024900
EAN
4028177923270
ETIM 9
EC002270
ECLASS 8.0
27400613
Descrição do produto
ISV Kit de instalação para VX IT, 2 UL (500 mm), 12 UA (1800 mm), LA: 600x2000 mm
Documentação
Manual de instruções