Para a montagem de módulos ISV em armários VX.
- Artigo não.:
- SV 9666932
- Descrição do produto
- Para a montagem de módulos ISV em armários.
- Material
- Suportes da estrutura de montagem: chapa de aço galvanizada
Proteção contra contatos acidentais: chapa de aço pintada
Proteção lateral contra contatos acidentais: PVC - Escopo de fornecimento
- Suportes da estrutura de montagem
Proteção contra contatos acidentais
Inclui material de fixação - Tamanho
- Unidades de largura (UL) de 250 mm: 2
Unidades de altura (UA) de 150 mm: 11 - Adequado para o item com o código de referência
- 8457.000
- 8684.000
- 8685.000
- 8686.000
- Adequado para
- Tipo de caixa: VX
Largura: 600 mm
Altura: 1.800 mm
Profundidade: 400 mm
500 mm
600 mm - Emb.
- 1 unid.
- Peso líquido
- 6,6 kg
- Peso bruto
- 7 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 83024900
- EAN
- 4028177923287
- ETIM 9
- EC002270
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Descrição do produto
- ISV Kit de instalação para VX, 2 UL (500 mm), 11 UA (1650 mm), LA: 600x1800 mm
- Documentação
- Manual de instruções