Divisória de espaço funcional

Artigo não.: SV 9673465

Para a subdivisão de espaços funcionais na horizontal.

Artigo não.:
SV 9673465
Modelo
Com recorte para ventilação
Descrição do produto
Para a subdivisão de espaços funcionais na horizontal. Juntamente com os módulos de laterais, cria uma subdivisão de acordo com a forma 3 ou 4.
Material
Chapa de aço de 1,25 mm
Superfície
Galvanizado
For compartment depth
600 mm
Indicação de montagem
Para montar a divisória de espaço funcional é necessário utilizar 2 cantoneiras de montagem.
Dimensões
Largura: 506 mm
Profundidade: 588 mm
Adequado para
Largura: = 600 mm
Emb.
4 unid.
Peso líquido
11,1 kg
Número da tarifa alfandegária
73269098
EAN
4028177543423
ETIM 9
EC002525
ECLASS 8.0
27400613
Descrição do produto
SV ROOM DIVIDER 600WX600D