Kit de conexão para montagem Para armário para montagem de sistema de barramento ou montagem vertical de barramentos

Artigo não.: SV 9674196

Para o armário ou montagem vertical de sistema de barramento, serve como apoio para um sistema de barras Maxi-PLS/Flat-PLS colocado na vertical.

Artigo não.:
SV 9674196
Modelo
para sistema de barramento Maxi-PLS
Descrição do produto
O kit de montagem serve como apoio de suportes para um sistema de barramento Maxi-PLS/Flat-PLS montado na vertical.
Material
Chapa de aço
Superfície
Galvanizado
Escopo de fornecimento
Placa de montagem
2 sistemas de chassi
Inclui material de fixação
Nota sobre o código de referência
Somente adequado para Maxi-PLS.
Adequado para
Largura: = 200 mm
Profundidade: = 600 mm
Emb.
1 unid.
Peso líquido
3,2 kg
Peso bruto
3,5 kg
Número da tarifa alfandegária
73269098
EAN
4028177574458
ETIM 9
EC002525
ECLASS 8.0
27400613
Descrição do produto
#NV
Fichas técnicas
General technical information