Placa de suporte para espaço de conexão de cabos

Artigo não.: SV 9683200

Para estruturar sistemas de conexão de cabos com barramentos Maxi-PLS.

Artigo não.:
SV 9683200
Descrição do produto
Para a montagem do barramento Maxi-PLS incluindo suportes frontais na área de instalação dos cabos.
Material
Chapa de aço de 1,5 mm
Superfície
Galvanizado
Escopo de fornecimento
Inclui material de fixação
Dimensões
Altura: 375 mm
Profundidade: 543 mm
Adequado para
Profundidade: = 600 mm
Emb.
2 unid.
Peso líquido
5,36 kg
Peso bruto
5,883 kg
Número da tarifa alfandegária
39269097
EAN
4028177936249
ETIM 9
EC002270
ECLASS 8.0
27400613
Descrição do produto
SV Placa de Retenção P/ Maxi-PLS, 375 x 543 mm, para VX: 600mm
Aprovações
DNV
Lloyds Register
UL + C-UL (listed)
Explicações
Declaración de conformidad UK
Documentação
Manual de instruções