Com e sem passagem, para fixação direta na lateral do espaço funcional.
- Artigo não.:
- SV 9683624
- Modelo
- fechado
- Descrição do produto
- Para a fixação direta na lateral do espaço funcional para a subdivisão interna. Instalação interna universal com componentes de distribuição e de comando. Criação de níveis adicionais de montagem. Juntamente com as divisórias de espaço funcional e laterais pode-se fazer uma subdivisão interna de acordo com as formas 1 a 4.
- Material
- Chapa de aço de 2 mm
- Superfície
- Galvanizado
- Escopo de fornecimento
- Inclui cantoneiras e material de fixação
- Para espaços funcionais com altura
- 400 mm
- Dimensões
- Largura: 1.102 mm
Altura: 393 mm - Adequado para
- Largura: = 1.200 mm
- Emb.
- 1 unid.
- Peso líquido
- 9 kg
- Peso bruto
- 9,14 kg
- PCF/emb (cadle to gate)
- 34,8 kg CO2 eq (Cat B)
- Nota sobre a classe de pegada de carbono do produto (PCF)
- Categoria B: valor PCF (cradle to gate) calculado aproximadamente com base no peso do produto e declarado voluntariamente
- Número da tarifa alfandegária
- 94039910
- EAN
- 4028177935280
- ETIM 9
- EC000213
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Descrição do produto
- SV Partial mounting plate, WH: 1102x393 mm, solid, for VX (W: 1200 mm)
- Explicações
- Declaración de conformidad UK
- Documentação
- Manual de instruções