Placa de montagem parcial para lateral de espaço funcional

Artigo não.: SV 9683680

Com e sem passagem, para fixação direta na lateral do espaço funcional.

Artigo não.:
SV 9683680
Modelo
fechado
Descrição do produto
Para a fixação direta na lateral do espaço funcional para a subdivisão interna. Instalação interna universal com componentes de distribuição e de comando. Criação de níveis adicionais de montagem. Juntamente com as divisórias de espaço funcional e laterais pode-se fazer uma subdivisão interna de acordo com as formas 1 a 4.
Material
Chapa de aço de 2 mm
Superfície
Galvanizado
Escopo de fornecimento
Inclui cantoneiras e material de fixação
Para espaços funcionais com altura
1.000 mm
Dimensões
Largura: 702 mm
Altura: 993 mm
Adequado para
Largura: = 800 mm
Emb.
1 unid.
Peso líquido
13,5 kg
Peso bruto
14,5 kg
PCF/emb (cadle to gate)
61 kg CO2 eq (Cat B)
Nota sobre a classe de pegada de carbono do produto (PCF)
Categoria B: valor PCF (cradle to gate) calculado aproximadamente com base no peso do produto e declarado voluntariamente
Número da tarifa alfandegária
94039910
EAN
4028177935198
ETIM 9
EC000213
ECLASS 8.0
27400613
Descrição do produto
SV Partial mounting plate, WH: 702x993 mm, solid, for VX (W: 800 mm)
Documentação
Manual de instruções