Para a subdivisão de espaços funcionais na horizontal.
- Artigo não.:
- SV 9683466
- Modelo
- Com recorte para ventilação
- Descrição do produto
- Para a subdivisão de espaços funcionais na horizontal. Juntamente com as laterais, cria uma subdivisão de acordo com as formas 1 a 4. A fixação é feita na lateral do espaço funcional ou no perfil do armário. Os recortes integrados com opção de remoção pré-estampada servem para passar condutores de controle ou canaletas de cabos na vertical, bem como para passar barramentos de distribuição ou kits de montagem.
- Material
- Chapa de aço de 1,5 mm
- Superfície
- Galvanizado
- Escopo de fornecimento
- Inclui material de fixação
- Indicação de montagem
- Para estruturar espaços funcionais como subdivisão interna é necessário utilizar as laterais de espaço funcional.
- Dimensões
- Largura: 511 mm
Profundidade: 580 mm - Adequado para
- Largura: = 600 mm
Profundidade: = 600 mm - Emb.
- 2 unid.
- Peso líquido
- 5,22 kg
- Peso bruto
- 5,82 kg
- PCF/emb (cadle to gate)
- 22,2 kg CO2 eq (Cat B)
- Nota sobre a classe de pegada de carbono do produto (PCF)
- Categoria B: valor PCF (cradle to gate) calculado aproximadamente com base no peso do produto e declarado voluntariamente
- Número da tarifa alfandegária
- 94039910
- EAN
- 4028177936386
- ETIM 9
- EC002525
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Descrição do produto
- SV Placa Divisória para VX : 600x600
- Aprovações
- Lloyds Register
- Documentação
- Manual de instruções