Divisória de espaço funcional para VX

Artigo não.: SV 9683484

Para a subdivisão de espaços funcionais na horizontal.

Artigo não.:
SV 9683484
Modelo
Com recorte para ventilação
Descrição do produto
Para a subdivisão de espaços funcionais na horizontal. Juntamente com as laterais, cria uma subdivisão de acordo com as formas 1 a 4. A fixação é feita na lateral do espaço funcional ou no perfil do armário. Os recortes integrados com opção de remoção pré-estampada servem para passar condutores de controle ou canaletas de cabos na vertical, bem como para passar barramentos de distribuição ou kits de montagem.
Material
Chapa de aço de 1,5 mm
Superfície
Galvanizado
Escopo de fornecimento
Inclui material de fixação
Indicação de montagem
Para estruturar espaços funcionais como subdivisão interna é necessário utilizar as laterais de espaço funcional.
Dimensões
Largura: 711 mm
Profundidade: 380 mm
Adequado para
Largura: = 800 mm
Profundidade: = 400 mm
Emb.
2 unid.
Peso líquido
5,26 kg
Peso bruto
6,26 kg
PCF/emb (cadle to gate)
23,9 kg CO2 eq (Cat B)
Nota sobre a classe de pegada de carbono do produto (PCF)
Categoria B: valor PCF (cradle to gate) calculado aproximadamente com base no peso do produto e declarado voluntariamente
Número da tarifa alfandegária
94039910
EAN
4028177936362
ETIM 9
EC002525
ECLASS 8.0
27400613
Descrição do produto
SV Compartment divider, WD: 711x380 mm, for VX (WD: 800x400 mm)
Aprovações
Lloyds Register
Documentação
Manual de instruções