Divisória lateral para fixação das placas de montagem parcial e divisórias de espaço funcional.
- Artigo não.:
- SV 9683006
- Modelo
- Para estruturação de sistema de barramento no lado de trás
- Descrição do produto
- Divisória lateral para fixação das placas de montagem parcial e divisórias de espaço funcional.
- Material
- Chapa de aço de 1,5 mm
- Superfície
- Galvanizado
- Escopo de fornecimento
- Inclui material de fixação
- Dimensões
- Altura: 1.881 mm
Profundidade: 538 mm - Adequado para
- Altura: = 2.000 mm
Profundidade: = 600 mm - Emb.
- 2 unid.
- Peso líquido
- 23 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 94039910
- EAN
- 4028177936522
- ETIM 9
- EC002525
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Descrição do produto
- SV Compartment side panel, HD: 1881x538 mm, for VX (HD: 2000x600 mm)
- Explicações
- Declaración de conformidad UK
- Documentação
- Manual de instruções