Lateral de espaço funcional para VX

Artigo não.: SV 9683016

Divisória lateral para fixação das placas de montagem parcial e divisórias de espaço funcional.

Artigo não.:
SV 9683016
Modelo
Para estruturar um sistema de barramento na área do teto e da base
Descrição do produto
Divisória lateral para fixação das placas de montagem parcial e divisórias de espaço funcional.
Material
Chapa de aço de 1,5 mm
Superfície
Galvanizado
Escopo de fornecimento
Inclui material de fixação
Dimensões
Altura: 1.731 mm
Profundidade: 538 mm
Adequado para
Altura: = 2.000 mm
Profundidade: = 600 mm
Emb.
2 unid.
Peso líquido
23 kg
Peso bruto
24 kg
Número da tarifa alfandegária
94039910
EAN
4028177936508
ETIM 9
EC002525
ECLASS 8.0
27400613
Descrição do produto
SV Compartment side panel, HD: 1731x538 mm, for VX (HD: 2000x600 mm)
Aprovações
Lloyds Register
Explicações
Declaración de conformidad UK
Documentação
Manual de instruções