Divisória lateral para fixação das placas de montagem parcial e divisórias de espaço funcional.
- Artigo não.:
- SV 9683036
- Modelo
- Para estruturar um sistema de barramento na área do teto e da base
- Descrição do produto
- Divisória lateral para fixação das placas de montagem parcial e divisórias de espaço funcional.
- Material
- Chapa de aço de 1,5 mm
- Superfície
- Galvanizado
- Escopo de fornecimento
- Inclui material de fixação
- Dimensões
- Altura: 1.931 mm
Profundidade: 538 mm - Adequado para
- Altura: = 2.200 mm
Profundidade: = 600 mm - Emb.
- 2 unid.
- Peso líquido
- 24 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 94039910
- EAN
- 4028177936485
- ETIM 9
- EC002525
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Descrição do produto
- SV Módulo painel lateral P/ VX 2200x600
- Aprovações
- Lloyds Register
- Documentação
- Manual de instruções