Placa flangeada em poliéster para divisória de espaço funcional

Artigo não.: SV 9683504

Para cobrir divisórias de espaço funcional com abertura.

Artigo não.:
SV 9683504
Descrição do produto
Para cobrir divisórias de espaço funcional com abertura.
Material
ABS
Cor
Semelhante a RAL 9005
Escopo de fornecimento
Inclui material de fixação
Dimensões
Largura: 250 mm
Altura: 251 mm
Emb.
2 unid.
Peso líquido
0,58 kg
Peso bruto
0,608 kg
Número da tarifa alfandegária
39269097
EAN
4028177937734
ETIM 9
EC000211
ECLASS 8.0
27400613
Descrição do produto
SV plastic gland plate functional space divider (width 400 mm)
Documentação
Manual de instruções