Para cobrir divisórias de espaço funcional com abertura.
Placa flangeada em poliéster para divisória de espaço funcional
Artigo não.: SV 9683508
- Artigo não.:
- SV 9683508
- Descrição do produto
- Para cobrir divisórias de espaço funcional com abertura.
- Material
- ABS
- Cor
- Semelhante a RAL 9005
- Escopo de fornecimento
- Inclui material de fixação
- Dimensões
- Largura: 650 mm
Altura: 251 mm - Emb.
- 2 unid.
- Peso líquido
- 1,4 kg
- Peso bruto
- 1,5 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 39269097
- EAN
- 4028177937710
- ETIM 9
- EC000211
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Descrição do produto
- SV plastic gland plate functional space divider (width 800 mm)
- Documentação
- Manual de instruções