Trilho de suporte de disjuntores

Artigo não.: SV 9683310

Para a montagem de disjuntores abertos (ACB) em espaços funcionais.

Artigo não.:
SV 9683310
Descrição do produto
Para a montagem de disjuntores abertos (ACB) em espaços funcionais.
Material
Chapa de aço de 2,5 mm
Superfície
Galvanizado
Escopo de fornecimento
Inclui material de fixação
Comprimento
896 mm
Dimensões
Comprimento: 896 mm
Adequado para
Largura: = 1.000 mm
Emb.
2 unid.
Peso líquido
4,702 kg
Peso bruto
4,92 kg
PCF/emb (cadle to gate)
18,7 kg CO2 eq (Cat B)
Nota sobre a classe de pegada de carbono do produto (PCF)
Categoria B: valor PCF (cradle to gate) calculado aproximadamente com base no peso do produto e declarado voluntariamente
Número da tarifa alfandegária
73269098
EAN
4028177937536
ETIM 9
EC002936
ECLASS 8.0
27400613
Descrição do produto
SV air circuit-breaker support rail for VX (width 1000 mm)
Explicações
Declaración de conformidad UK
Documentação
Manual de instruções