Para a fixação do trilho de suporte de disjuntores.
- Artigo não.:
- SV 9683326
- Descrição do produto
- Para fixar o trilho de suporte de disjuntores no perfil do armário ou na lateral do espaço funcional.
- Material
- Chapa de aço de 2,5 mm
- Superfície
- Galvanizado
- Escopo de fornecimento
- Inclui material de fixação
- Adequado para
- Profundidade: = 600 mm
- Emb.
- 2 unid.
- Peso líquido
- 3,4 kg
- Peso bruto
- 3,646 kg
- PCF/emb (cadle to gate)
- 14 kg CO2 eq (Cat B)
- Nota sobre a classe de pegada de carbono do produto (PCF)
- Categoria B: valor PCF (cradle to gate) calculado aproximadamente com base no peso do produto e declarado voluntariamente
- Número da tarifa alfandegária
- 73182900
- EAN
- 4028177937512
- ETIM 9
- EC002270
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Descrição do produto
- SV Suporte de Montagem ACB, para VX 600mm
- Explicações
- Declaración de conformidad UK
- Documentação
- Manual de instruções