Cantoneiras de conexão

Artigo não.: SV 9674441

Para unir sem perfurações sistemas de barramento principais Maxi-PLS ou Flat-PLS com sistemas de barramento de distribuição dos painéis de seccionadores verticais sob carga.

Artigo não.:
SV 9674441
Modelo
no teto/na base
Descrição do produto
Para fixar os sistemas de barramento principais Maxi-PLS ou Flat-PLS em sistemas de barramento de distribuição dos painéis de seccionadores verticais sob carga sem necessitar fazer perfurações.
Material
E-Cu
Escopo de fornecimento
Inclui material de fixação
Adequado para aplicações de barramentos
L1/L2/L3
Adequado para sistema de barramento
Maxi-PLS 1600
Maxi-PLS 2000
Adequado para
Tipo de caixa: TS 8
Profundidade: = 600 mm
Emb.
1 kit
Peso líquido
8,208 kg
Peso bruto
9,12 kg
Teor de cobre (kg / unidade)
9,56
Número da tarifa alfandegária
74198090
EAN
4028177626874
ECLASS 8.0
27400613
Fichas técnicas
General technical information