Este item será descontinuado em: 31 de jan de 2020
- Nº do item:
- SV 9675.242
- Modelo
- Para sistema de barramento de distribuição dentro do espaço funcional (interior)
- Descrição do produto
- Preparadas para a fixação de kits de conectores T.
- Material
- E-Cu
- Comprimento
- 1.950 mm
- Adequado para
- Também adequada como barra vertical para PE/PEN/N.
- Adequado para
- Altura: = 2.200 mm
- Emb.
- 1 unid.
- Peso líquido
- 15,74 kg
- Peso bruto
- 15,74 kg
- Teor de cobre (kg / unidade)
- 15,74
- Número da tarifa alfandegária
- 74071000
- EAN
- 4028177576018
- ETIM 9
- EC000001
- ECLASS 8.0
- 27370303
- Descrição do produto
- #NV