Cantoneiras para Flat-PLS

Artigo não.: SV 9675893

Para fixar os sistemas de barramento Flat-PLS horizontais no teto, na base e os sistemas de barramento Flat-PLS verticais.

Artigo não.:
SV 9675893
Aplicações
Para fixar os sistemas de barramento Flat-PLS horizontais no teto/na base e sistemas de barramento Flat-PLS verticais.
For number of bars per conductor
4
3
Adequado para sistema de barramento
Flat-PLS 100
Adequado para
Tipo de caixa: TS 8
Profundidade: = 600 mm
= 800 mm
Adequado para barras
Largura: 100, 80
Altura: 10 mm
Emb.
1 unid.
Peso líquido
6 kg
Peso bruto
6,4 kg
Teor de cobre (kg / unidade)
5,46
Número da tarifa alfandegária
74198090
EAN
4028177626423
ETIM 9
EC001900
ECLASS 8.0
27400613
Fichas técnicas
General technical information