Cobertura cega para cobertura da proteção contra contato

Artigo não.: SV 9684990

Para a cobertura de espaços vazios dos seccionadores verticais sob carga para fusíveis NH.

Artigo não.:
SV 9684990
Descrição do produto
Para a cobertura de espaços vazios dos seccionadores verticais sob carga para fusíveis NH.
Material
Chapa de aço de 1,5 mm
Superfície
Galvanizado
Escopo de fornecimento
2 acabamentos
2 cantoneiras de cobertura
Inclui material de fixação
Dimensões
Largura: 50 mm
Emb.
2 unid.
Peso líquido
1,72 kg
Peso bruto
1,762 kg
PCF/emb (cadle to gate)
6,8 kg CO2 eq (Cat B)
Nota sobre a classe de pegada de carbono do produto (PCF)
Categoria B: valor PCF (cradle to gate) calculado aproximadamente com base no peso do produto e declarado voluntariamente
Número da tarifa alfandegária
73269098
EAN
4028177936805
ETIM 9
EC002270
ECLASS 8.0
27400613
Descrição do produto
SV blanking cover for VX, width 50 mm, version 2b
Documentação
Manual de instruções