Para cobertura de proteção contra contatos acidentais de painéis de alimentação de saída com seccionadores verticais sob carga para fusíveis NH.
- Artigo não.:
- SV 9684900
- Descrição do produto
- Para cobertura de proteção contra contatos acidentais (IP 2X) de painéis de alimentação de saída com seccionadores verticais sob carga para fusíveis NH e sistema de barramento na parte traseira do armário.
- Material
- Chapa de aço de 1,5 mm
- Superfície
- Galvanizado
- Escopo de fornecimento
- 4 placas de acabamento (na lateral esquerda/direita)
2 placas de acabamento (em cima/em baixo)
Inclui material de fixação - Usable width for Flat-PLS
- 800 mm
- Nota
- A largura indicada no caso de instalação da cobertura de proteção contra contatos acidentais apenas é válida com a aplicação dos suportes de barramento 9686.060/9686.070
- Adequado para
- Tipo de caixa: TS
Largura: = 1.000 mm - Emb.
- 1 unid.
- Peso líquido
- 6,58 kg
- Peso bruto
- 7,48 kg
- PCF/emb (cadle to gate)
- 28,5 kg CO2 eq (Cat B)
- Nota sobre a classe de pegada de carbono do produto (PCF)
- Categoria B: valor PCF (cradle to gate) calculado aproximadamente com base no peso do produto e declarado voluntariamente
- Número da tarifa alfandegária
- 73269098
- EAN
- 4028177936843
- ETIM 9
- EC001638
- ECLASS 8.0
- 27142116
- Descrição do produto
- SV Contact hazard protection cover, plate Form 2b (fuse-switch disconnector, section), for VX (W: 1000 mm)
- Documentação
- Manual de instruções