Cobertura de proteção contra contatos acidentais para armários de distribuição com seccionadores verticais sob carga para fusíveis NH

Artigo não.: SV 9684920

Para cobertura de proteção contra contatos acidentais de painéis de alimentação de saída com seccionadores verticais sob carga para fusíveis NH.

Artigo não.:
SV 9684920
Descrição do produto
Para cobertura de proteção contra contatos acidentais (IP 2X) de painéis de alimentação de saída com seccionadores verticais sob carga para fusíveis NH e sistema de barramento na parte traseira do armário.
Material
Chapa de aço de 1,5 mm
Superfície
Galvanizado
Escopo de fornecimento
4 placas de acabamento (na lateral esquerda/direita)
2 placas de acabamento (em cima/em baixo)
Inclui material de fixação
Usable width for Flat-PLS
1.000 mm
Nota
A largura indicada no caso de instalação da cobertura de proteção contra contatos acidentais apenas é válida com a aplicação dos suportes de barramento 9686.060/9686.070
Adequado para
Tipo de caixa: TS
Largura: = 1.200 mm
Emb.
1 unid.
Peso líquido
7,28 kg
Peso bruto
8,28 kg
PCF/emb (cadle to gate)
31,5 kg CO2 eq (Cat B)
Nota sobre a classe de pegada de carbono do produto (PCF)
Categoria B: valor PCF (cradle to gate) calculado aproximadamente com base no peso do produto e declarado voluntariamente
Número da tarifa alfandegária
73269098
EAN
4028177936836
ETIM 9
EC001638
ECLASS 8.0
27142116
Descrição do produto
SV Contact hazard protection cover, plate Form 2b (fuse-switch disconnector, section), for VX (W: 1200 mm)
Documentação
Manual de instruções